Rejestracja
Potwierdzono
  • Details Type
  • Number Contained In A Packet(sheet)
  • Trusco Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Cut-Off Wheel Musashi【1 do 60 szt.】 (RA-105MU-50)

Cut-Off Wheel Musashi RA-105MU-50

Numer części:

RA-105MU-50
Wyczyść
    Ilość:
    Opakowanie (60 szt.)
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    RA-105MU-50

    Details Type

    Number Contained In A Packet

    (sheet)

    Trusco Code

    Classification

    Specifications

    Mass

    Minimalna wielkość zamówienia
    Includes 60 sheets
    60
    355-8576
    Includes 60 sheets
    60 Sheet Service Pack
    1400 g/set
    1 opak.

    60 szt.

    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    145.02 €
    ( 172.57 € )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Twice the durability and cutting quality of our existing products, resulting from the pursuit of "durability and cutting quality" that are further enhanced from existing thin cutting grindstones.
    · Thin, sharp blade dramatically reduces the work time when cutting.
    · Double-sided reinforcement achieves even higher safety.
    · It is ideal for cutting all types of metal such as general metal and stainless steel.
    [Applications]
    · For cutting various metals, including pipes, angles, channels, round bars, shaped steel, thin plates, general steel, galvanized iron, stainless steel, aluminum, etc.

    Numer części został potwierdzony