Rejestracja
Potwierdzono
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (ℓ)(mm)
  • Neck diameter (d1)(mm)
  • Neck length (ℓ1)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Torsion Angle (θ)(°)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Staggered Blade T-Slot Cutter (STC-12-4)

Numer części:

STC-12-4
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Informacje o produkcie

     

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    STC-12-4

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (ℓ)

    (mm)

    Neck diameter (d1)

    (mm)

    Neck length (ℓ1)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Torsion Angle (θ)

    (°)

    O.D. Tolerance

    Minimalna wielkość zamówienia
    12
    4
    5
    15
    110
    10
    6
    Right and left torsion (15°)
    -0.050~-0.160
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    127.03 €
    ( 151.17 € )
    10 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Made using cobalt HSS for use with higher torques than normal blades.

    Numer części został potwierdzony