Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Shank width(mm)
  • Shank Total Length(mm)
  • Shank height(mm)
  • Nominal Number
  • Tip Part A(mm)
  • Tip Part B(mm)
  • Tip Part C(mm)
  • Shank D(mm)
  • Shank F(mm)
  • Shank G(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze

HSS Bit JIS42 Model S515 Model Hole Finish

HSS Bit JIS42 Model S515 Model Hole Finish

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Shank width

(mm)

Shank Total Length

(mm)

Shank height

(mm)

Nominal Number

Tip Part A

(mm)

Tip Part B

(mm)

Tip Part C

(mm)

Shank D

(mm)

Shank F

(mm)

Shank G

(mm)

Shipment Unit

(Book)

Minimalna wielkość zamówienia
10
120
10
0-10
6
13
3.5
6
2
45
1
1 szt.
13
150
13
1-13
9
16
5
8
3
50
1
1 szt.
16
180
16
2-16
11
20
5.5
9
4
65
1
1 szt.
19
200
19
3-19
13
24
7
11
6
75
1
1 szt.
22
230
22
5-22
15
29
7
12
8
100
1
1 szt.
25
260
25
7-25
18
32
8
14
8
100
1
1 szt.
32
320
32
9-32
24
38
10
15
9
130
5
5 szt.
-
-
-
11-38
-
-
-
-
-
-
5
5 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
90.65 €
( 107.87 € )
9 dni robocze
93.65 €
( 111.44 € )
6 dni robocze
97.93 €
( 116.54 € )
6 dni robocze
126.41 €
( 150.43 € )
6 dni robocze
113.46 €
( 135.02 € )
8 dni robocze
159.73 €
( 190.08 € )
6 dni robocze
224.62 €
( 267.30 € )
8 dni robocze
419.95 €
( 499.74 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· The material used possesses both high temperature hardness and abrasion resistance superior compared to conventional high-speed steel.