Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Tool No.
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 15 dni robocze

XPM, Slim-Shank Fine-Pitch Type, VSS-XPM-RESF

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Blade diameter (D)

(φ)

Blade length (ℓ)

(mm)

Number of flutes

(sheet)

Shank diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Tool No.

Minimalna wielkość zamówienia
10
22
4
9
100
8407510
1 szt.
12
26
4
11
110
8407512
1 szt.
16
32
4
15
125
8407516
1 szt.
20
38
4
19
140
8407520
1 szt.
25
45
5
24
160
8407525
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
82.91 €
( 98.66 € )
15 dni robocze
92.62 €
( 110.22 € )
6 dni robocze
120.79 €
( 143.74 € )
6 dni robocze
140.83 €
( 167.59 € )
6 dni robocze
198.79 €
( 236.56 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Slim shank roughing end mills; shank diameter is 1 mm smaller than blade diameter. Can freely adjust the extension and length.