Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 24 dni robocze

Lock-Tight Aluminum Double Clamp Vise

Lock-Tight Aluminum Double Clamp Vise LTAW100

Numer części:

LTAW100
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LTAW100
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3,266.08 €
( 3,886.64 € )
24 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Two workpieces can be clamped at the same time with one vise to shorten working time. The movable part and fixed jaw are made from aluminum, and thus lightweight. Therefore, cut the soft clamp yourself before use. The movable part can be attached and detached with one touch. The main body is made of ductile cast iron with flame quenching on the sliding surface, allowing it to be used as a single clamp type by replacing with the supplied parts.

Numer części został potwierdzony