Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Capacity(g)
  • Minimum Display(g)
  • Measurement Plate Dimensions (φ)(mm)
  • Built-in Weight for Calibration
  • Capacity(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

FX-i / FZ-i Precision Balances

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Capacity

    (g)

    Minimum Display

    (g)

    Measurement Plate Dimensions (φ)

    (mm)

    Built-in Weight for Calibration

    Capacity

    (kg)

    Weight

    (kg)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    1220
    0.01
    150
    -
    1.22
    2.5
    10
    1 szt.
    122
    0.001
    130
    -
    -
    2.5
    10
    1 szt.
    2200
    0.01
    150
    -
    2.2
    2.5
    10
    1 szt.
    220
    0.001
    130
    -
    -
    2.5
    10
    1 szt.
    3200
    0.01
    150
    -
    3.2
    2.5
    10
    1 szt.
    320
    0.001
    130
    -
    -
    2.5
    10
    1 szt.
    5200
    0.01
    150
    -
    5.2
    2.5
    10
    1 szt.
    520
    0.001
    130
    -
    -
    2.5
    10
    1 szt.
    5200
    0.01
    150
    Available
    5.2
    3
    10
    1 szt.
    520
    0.001
    130
    Available
    -
    3
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    738.00 €
    ( 878.22 € )
    5 dni robocze
    738.00 €
    ( 878.22 € )
    5 dni robocze
    796.00 €
    ( 947.24 € )
    5 dni robocze
    796.00 €
    ( 947.24 € )
    5 dni robocze
    844.00 €
    ( 1,004.36 € )
    5 dni robocze
    844.00 €
    ( 1,004.36 € )
    5 dni robocze
    948.00 €
    ( 1,128.12 € )
    5 dni robocze
    953.00 €
    ( 1,134.07 € )
    5 dni robocze
    1,405.00 €
    ( 1,671.95 € )
    5 dni robocze
    1,405.00 €
    ( 1,671.95 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · A new standard for the general-purpose electronic balance.
    · Weighing capacity of 122 g - 3,200 g and minimum display of 0.001 g - 0.01 g.
    · Quick USB: The weight values can be transmitted only to PC with a USB with the use of FXi-02JA ★ patent pending.
    · Robust body: Housing upper case is die-cast aluminum, bottom case uses stainless steel ★ Patent pending.
    · Space-saving design: B5 size is compact and easy to handle.
    · C-SHS (Compact-Super Hybrid Sensor) equipped