Rejestracja
2
Warunki filtrowania
  • Capacity(g)
  • Minimum Display(g)
  • Measurement Plate Dimensions D(mm)
  • Measurement Plate Dimensions W(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 30 dni robocze

AD-4212A Production Weighing System

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Capacity

    (g)

    Minimum Display

    (g)

    Measurement Plate Dimensions D

    (mm)

    Measurement Plate Dimensions W

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    110
    0.0001
    50
    50
    10
    1 szt.
    1100
    0.001
    70
    70
    10
    1 szt.
    210
    0.001
    50
    50
    10
    1 szt.
    610
    0.001
    70
    70
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    5,353.00 €
    ( 6,370.07 € )
    30 dni robocze
    5,359.00 €
    ( 6,377.21 € )
    30 dni robocze
    4,852.00 €
    ( 5,773.88 € )
    30 dni robocze
    5,227.00 €
    ( 6,220.13 € )
    30 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · A highly precise weight sensor for use on production lines.
    · Weighing capacity of 110 g - 1,100 g and minimum display of 0.1 mg - 1 mg. Width of compact measurement part: 80 mm.
    · Weight for calibration included as standard.
    · Equipped with the measurement sensor system SHS (Super Hybrid Sensor): Response speed approximately 1 second ★ Patented.
    · RS-232C interface: Equipped as standard.
    · Data transmission software WinCT included as standard.
    · LAN compatible (possible by using AD4212A-08).
    · Dust-proof and drip-proof weighing part.
    · Comparator display.