Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Cable glands, plastic (84100)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 11.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Version 1

D=Thread

(mm)

D1=For diameter

(mm)

H max.

(mm)

L=thread length

(mm)

Max. tightening torque on SW1

(Nm)

Max. tightening torque on SW2

(Nm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
With standard thread length
M12X1.5
3-6,5
31
8
1.5
1.5
15
15
0.0032
1 szt.
With standard thread length
M16x1.5
5-9,5
35.5
8
2.5
2.5
20
20
0.0064
1 szt.
With long thread
M16x1.5
5-9,5
42.5
15
2.5
2.5
20
20
0.0068
1 szt.
With standard thread length
M20X1.5
8-13
36
8
3.5
3.5
24
24
0.0084
1 szt.
With long thread
M20X1.5
8-13
43
15
3.5
3.5
24
24
0.0092
1 szt.
With standard thread length
M25x1.5
11-17
43
8
5
5
29
29
0.0151
1 szt.
With long thread
M25x1.5
11-17
50
15
5
5
29
29
0.0169
1 szt.
With standard thread length
M32x1.5
15-21
50
10
5
5
36
36
0.0242
1 szt.
With long thread
M32x1.5
15-21
55
15
5
5
36
36
0.0260
1 szt.
With standard thread length
M40X1.5
19-28
51
10
7.5
7.5
46
46
0.0407
1 szt.
With long thread
M40X1.5
19-28
59
18
7.5
7.5
46
46
0.0434
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.76 €
( 0.90 € )
4 dni robocze
0.86 €
( 1.02 € )
4 dni robocze
1.15 €
( 1.37 € )
4 dni robocze
1.10 €
( 1.31 € )
4 dni robocze
1.64 €
( 1.95 € )
4 dni robocze
1.56 €
( 1.86 € )
4 dni robocze
2.17 €
( 2.58 € )
4 dni robocze
2.28 €
( 2.71 € )
4 dni robocze
3.81 €
( 4.53 € )
4 dni robocze
7.31 €
( 8.70 € )
4 dni robocze
9.62 €
( 11.45 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Large clamping range

· Optimal strain relief

· High vibration resistance.

· Protection class IP 68