Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Color
  • Compatible watt-hour meter ø1 2 W(A)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Integrated Watt-Hour Meter Mounting Plate (B-0J-Z)

Numer części:

B-0J-Z
Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    B-0J-Z

    Color

    Compatible watt-hour meter ø1 2 W

    (A)

    Compatible watt-hour meter ø1 (ø3) 3 W

    (A)

    Type

    Minimalna wielkość zamówienia
    Beige
    Up to 120 A
    -
    B-0 type
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    19.62 €
    ( 23.35 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Can be mounted to pole bands.
    For the B-2U model, band through-holes (10‑mm wide) are provided for securing onto fixtures such as poles using stainless steel bands.
    · The B-2H is a 55‑mm thick type that can hold excess cable and features knockouts for feeding through VE tubes (22/28/36) and molded cable ducts (MD-40/70).