Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Dimension (vertical)(mm)
  • Dimension (width)(mm)
  • Dimension (depth)(mm)
  • Dimensions (internal diameter/inside dimensions)(mm)
  • Dimension (outer diameter)(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 6 dni robocze

Broad Effect Core BRE

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Dimension (vertical)

    (mm)

    Dimension (width)

    (mm)

    Dimension (depth)

    (mm)

    Dimensions (internal diameter/inside dimensions)

    (mm)

    Dimension (outer diameter)

    (mm)

    Impedance

    Minimalna wielkość zamówienia
    27.5
    27.5
    12.6
    13.8
    27.5
    ≥ 28 Ω/1 MHz
    1 szt.
    33.5
    33.5
    17.9
    17.7
    33.5
    ≥ 36 Ω/1 MHz
    1 szt.
    36.3
    36.3
    18
    21
    36.3
    ≥ 28 Ω/1 MHz
    1 szt.
    68.4
    68.4
    28.7
    46.7
    68.4
    ≥ 34 Ω/1 MHz
    1 szt.
    84
    84
    29.2
    47
    84
    ≥ 38 Ω/1 MHz
    1 szt.
    107.9
    107.9
    30.4
    70.2
    107.9
    ≥ 31 Ω/1 MHz
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    13.30 €
    ( 15.83 € )
    6 dni robocze
    29.41 €
    ( 35.00 € )
    6 dni robocze
    31.20 €
    ( 37.13 € )
    5 dni robocze
    78.82 €
    ( 93.80 € )
    5 dni robocze
    119.45 €
    ( 142.15 € )
    5 dni robocze
    228.64 €
    ( 272.08 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    ・ With resin case to prevent cracking or chipping of ferrite.
    ・ Noise filter for low frequency bandwidths with high impedance characteristics in the kHz to several MHz band.