Witamy w nowym e-katalogu MISUMI!
Zmodernizowaliśmy nasze systemy online! Dowiedz się więcej tutaj.
Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
1,115.00 € ( 1,326.85 € ) | 7 dni robocze |
1,257.00 € ( 1,495.83 € ) | 7 dni robocze |
1,173.00 € ( 1,395.87 € ) | 7 dni robocze |
57.39 € ( 68.29 € ) | 6 dni robocze |
Distributed safety terminals that reduce wiring
■ Features
· Lineup includes 4 models to accommodate various I/O types and number of I/O points
· Monitor the safety system from Standard Controllers across the network
· ISO 13849-1 (PLe), and IEC 61508 SIL3 certification
· The DST1-XD0808SL-1 also supports logic operation functions for high-speed processing in applications requiring partial stopping of the safety system