Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
198.11 € ( 235.75 € ) | 5 dni robocze |
1,980.98 € ( 2,357.37 € ) | 8 dni robocze |
990.49 € ( 1,178.68 € ) | 8 dni robocze |
255.86 € ( 304.47 € ) | 5 dni robocze |
2,558.68 € ( 3,044.83 € ) | 60 dni robocze |
1,279.35 € ( 1,522.43 € ) | 5 dni robocze |
343.15 € ( 408.35 € ) | 5 dni robocze |
3,431.52 € ( 4,083.51 € ) | 5 dni robocze |
1,715.76 € ( 2,041.75 € ) | 60 dni robocze |
504.32 € ( 600.14 € ) | 8 dni robocze |
5,043.19 € ( 6,001.40 € ) | 8 dni robocze |
2,521.58 € ( 3,000.68 € ) | 8 dni robocze |
841.02 € ( 1,000.81 € ) | 5 dni robocze |
8,410.08 € ( 10,008.00 € ) | 60 dni robocze |
4,205.06 € ( 5,004.02 € ) | 5 dni robocze |
1,011.50 € ( 1,203.68 € ) | 5 dni robocze |
10,114.91 € ( 12,036.74 € ) | 60 dni robocze |
5,057.47 € ( 6,018.39 € ) | 5 dni robocze |
1,348.86 € ( 1,605.14 € ) | 8 dni robocze |
13,488.74 € ( 16,051.60 € ) | 98 dni robocze |
6,744.36 € ( 8,025.79 € ) | 5 dni robocze |
242.02 € ( 288.00 € ) | 5 dni robocze |
2,420.20 € ( 2,880.04 € ) | 8 dni robocze |
1,210.10 € ( 1,440.02 € ) | 5 dni robocze |
310.89 € ( 369.96 € ) | 5 dni robocze |
3,108.85 € ( 3,699.53 € ) | 8 dni robocze |
1,554.43 € ( 1,849.77 € ) | 5 dni robocze |
365.59 € ( 435.05 € ) | 5 dni robocze |
3,656.05 € ( 4,350.70 € ) | 5 dni robocze |
1,828.02 € ( 2,175.34 € ) | 5 dni robocze |
567.47 € ( 675.29 € ) | 5 dni robocze |
5,674.70 € ( 6,752.89 € ) | 5 dni robocze |
2,837.35 € ( 3,376.45 € ) | 5 dni robocze |
679.77 € ( 808.93 € ) | 5 dni robocze |
6,797.65 € ( 8,089.20 € ) | 5 dni robocze |
3,398.83 € ( 4,044.61 € ) | 5 dni robocze |
940.84 € ( 1,119.60 € ) | 5 dni robocze |
9,408.28 € ( 11,195.85 € ) | 5 dni robocze |
4,704.13 € ( 5,597.91 € ) | 5 dni robocze |
1,255.55 € ( 1,494.10 € ) | 46 dni robocze |
12,555.59 € ( 14,941.15 € ) | 46 dni robocze |
6,277.79 € ( 7,470.57 € ) | 46 dni robocze |
329.78 € ( 392.44 € ) | 5 dni robocze |
3,297.80 € ( 3,924.38 € ) | 5 dni robocze |
1,648.90 € ( 1,962.19 € ) | 5 dni robocze |
411.09 € ( 489.20 € ) | 8 dni robocze |
4,110.89 € ( 4,891.96 € ) | 60 dni robocze |
2,055.46 € ( 2,446.00 € ) | 8 dni robocze |
444.10 € ( 528.48 € ) | 5 dni robocze |
4,441.05 € ( 5,284.85 € ) | 8 dni robocze |
2,220.53 € ( 2,642.43 € ) | 5 dni robocze |
656.68 € ( 781.45 € ) | 5 dni robocze |
6,566.75 € ( 7,814.43 € ) | 60 dni robocze |
3,283.38 € ( 3,907.22 € ) | 5 dni robocze |
793.46 € ( 944.22 € ) | 5 dni robocze |
7,934.72 € ( 9,442.32 € ) | 60 dni robocze |
3,967.36 € ( 4,721.16 € ) | 8 dni robocze |
12,216.79 € ( 14,537.98 € ) | 60 dni robocze |
6,108.38 € ( 7,268.97 € ) | 5 dni robocze |
20,813.57 € ( 24,768.15 € ) | 46 dni robocze |
Benefits
· Ideal protection against electromagnetic interference thanks to copper screening braiding with a high degree of coverage
· With halogen free LSZH outer sheath to meet special fire protection requirements
· Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website
· Compact design enables small outer diameters despite high number of cores
· With conductor cross-sections from 014 mm² for low-frequency data transmission
· The conductor circuits are well decoupled thanks to the twisted pair (TP) with short lay lengths
· Core marking according to DIN 47100 colour code for unambiguous identification of the single cores
Application
· Can be used in dry and damp rooms
· For use in control, regulating and measurement circuits
· Especially for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required
· Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range
· For occasional flexing