Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
19,421.27 € ( 23,111.31 € ) | 98 dni robocze |
38,970.30 € ( 46,374.66 € ) | 98 dni robocze |
77,940.62 € ( 92,749.34 € ) | 98 dni robocze |
13,817.77 € ( 16,443.15 € ) | 10 dni robocze |
27,726.43 € ( 32,994.45 € ) | 5 dni robocze |
55,452.87 € ( 65,988.92 € ) | 93 dni robocze |
7,876.18 € ( 9,372.65 € ) | 5 dni robocze |
15,804.18 € ( 18,806.97 € ) | 5 dni robocze |
31,608.37 € ( 37,613.96 € ) | 5 dni robocze |
4,596.13 € ( 5,469.39 € ) | 5 dni robocze |
9,222.48 € ( 10,974.75 € ) | 98 dni robocze |
18,444.98 € ( 21,949.53 € ) | 5 dni robocze |
3,374.70 € ( 4,015.89 € ) | 5 dni robocze |
6,771.62 € ( 8,058.23 € ) | 98 dni robocze |
13,543.22 € ( 16,116.43 € ) | 5 dni robocze |
1,184.20 € ( 1,409.20 € ) | 98 dni robocze |
2,368.42 € ( 2,818.42 € ) | 5 dni robocze |
4,752.42 € ( 5,655.38 € ) | 5 dni robocze |
9,504.82 € ( 11,310.74 € ) | 5 dni robocze |
4,361.82 € ( 5,190.57 € ) | 5 dni robocze |
8,752.33 € ( 10,415.27 € ) | 5 dni robocze |
17,504.67 € ( 20,830.56 € ) | 5 dni robocze |
687.57 € ( 818.21 € ) | 98 dni robocze |
1,375.12 € ( 1,636.39 € ) | 5 dni robocze |
2,759.28 € ( 3,283.54 € ) | 5 dni robocze |
5,518.57 € ( 6,567.10 € ) | 5 dni robocze |
818.93 € ( 974.53 € ) | 46 dni robocze |
1,637.88 € ( 1,949.08 € ) | 46 dni robocze |
3,286.53 € ( 3,910.97 € ) | 46 dni robocze |
6,573.05 € ( 7,821.93 € ) | 46 dni robocze |
1,012.28 € ( 1,204.61 € ) | 98 dni robocze |
2,024.57 € ( 2,409.24 € ) | 5 dni robocze |
4,062.45 € ( 4,834.32 € ) | 5 dni robocze |
8,124.90 € ( 9,668.63 € ) | 5 dni robocze |
1,313.67 € ( 1,563.27 € ) | 98 dni robocze |
2,627.32 € ( 3,126.51 € ) | 5 dni robocze |
5,271.93 € ( 6,273.60 € ) | 98 dni robocze |
10,543.85 € ( 12,547.18 € ) | 5 dni robocze |
4,575.70 € ( 5,445.08 € ) | 5 dni robocze |
9,181.52 € ( 10,926.01 € ) | 98 dni robocze |
18,363.03 € ( 21,852.01 € ) | 5 dni robocze |
6,064.20 € ( 7,216.40 € ) | 5 dni robocze |
12,168.28 € ( 14,480.25 € ) | 5 dni robocze |
24,336.57 € ( 28,960.52 € ) | 65 dni robocze |
7,242.22 € ( 8,618.24 € ) | 98 dni robocze |
14,532.08 € ( 17,293.18 € ) | 98 dni robocze |
29,064.17 € ( 34,586.36 € ) | 98 dni robocze |
625.87 € ( 744.79 € ) | 98 dni robocze |
1,251.75 € ( 1,489.58 € ) | 98 dni robocze |
2,511.73 € ( 2,988.96 € ) | 5 dni robocze |
5,023.45 € ( 5,977.91 € ) | 5 dni robocze |
604.28 € ( 719.09 € ) | 98 dni robocze |
1,208.58 € ( 1,438.21 € ) | 98 dni robocze |
2,425.10 € ( 2,885.87 € ) | 5 dni robocze |
4,850.22 € ( 5,771.76 € ) | 5 dni robocze |
716.92 € ( 853.13 € ) | 98 dni robocze |
1,433.83 € ( 1,706.26 € ) | 5 dni robocze |
2,877.12 € ( 3,423.77 € ) | 98 dni robocze |
5,754.23 € ( 6,847.53 € ) | 5 dni robocze |
944.25 € ( 1,123.66 € ) | 98 dni robocze |
Benefits
· Cable especially developed for use in the USA
· Particularly oil-resistant and flame retardant
· UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
· Product with multiple certifications enables universal use and reduces the variety of parts, thus guaranteeing logistics savings
· Versatile use in various applications and environments
· Doing away with cable protection systems facilitates easy, cost-saving installation
· Ideal protection against electromagnetic interference thanks to double screening made of aluminium-laminated foil and copper braided screening with a high degree of coverage
Application
· For universal use in Europe for the wiring of cross-plant control circuits and control circuits inside machines, for fixed installation and occasional flexing
· Suitable for medium mechanical stress
· Suitable in the USA for wiring of industrial machinery and machine tools, for open installation in cable trays without protective cable conduit
· Flexible use at temperatures down to -25°C
· Suitable for outdoor use in the USA and Europe, subject to the temperature range
· Can be used in dry, damp and oily environments
· Suitable for direct underground installation in the USA
· Suitable for torsion applications in wind turbines in the USA and Europe