Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
606.78 € ( 722.07 € ) | 46 dni robocze |
6,067.83 € ( 7,220.72 € ) | 46 dni robocze |
3,033.92 € ( 3,610.36 € ) | 46 dni robocze |
332.78 € ( 396.01 € ) | 8 dni robocze |
665.55 € ( 792.00 € ) | 8 dni robocze |
6,655.50 € ( 7,920.05 € ) | 46 dni robocze |
3,327.75 € ( 3,960.02 € ) | 5 dni robocze |
387.38 € ( 460.98 € ) | 8 dni robocze |
774.77 € ( 921.98 € ) | 46 dni robocze |
7,747.67 € ( 9,219.73 € ) | 5 dni robocze |
3,873.83 € ( 4,609.86 € ) | 5 dni robocze |
441.15 € ( 524.97 € ) | 46 dni robocze |
882.28 € ( 1,049.91 € ) | 46 dni robocze |
8,822.83 € ( 10,499.17 € ) | 46 dni robocze |
4,411.42 € ( 5,249.59 € ) | 8 dni robocze |
544.98 € ( 648.53 € ) | 46 dni robocze |
1,089.95 € ( 1,297.04 € ) | 8 dni robocze |
10,899.50 € ( 12,970.41 € ) | 46 dni robocze |
5,449.75 € ( 6,485.20 € ) | 8 dni robocze |
639.20 € ( 760.65 € ) | 46 dni robocze |
12,784.00 € ( 15,212.96 € ) | 56 dni robocze |
6,392.00 € ( 7,606.48 € ) | 5 dni robocze |
692.53 € ( 824.11 € ) | 8 dni robocze |
13,850.50 € ( 16,482.10 € ) | 46 dni robocze |
6,925.25 € ( 8,241.05 € ) | 8 dni robocze |
818.40 € ( 973.90 € ) | 46 dni robocze |
16,368.00 € ( 19,477.92 € ) | 58 dni robocze |
8,184.00 € ( 9,738.96 € ) | 5 dni robocze |
1,074.65 € ( 1,278.83 € ) | 8 dni robocze |
21,492.83 € ( 25,576.47 € ) | 98 dni robocze |
10,746.42 € ( 12,788.24 € ) | 8 dni robocze |
25,678.33 € ( 30,557.21 € ) | 98 dni robocze |
12,839.17 € ( 15,278.61 € ) | 5 dni robocze |
16,258.83 € ( 19,348.01 € ) | 98 dni robocze |
40,986.00 € ( 48,773.34 € ) | 98 dni robocze |
20,493.00 € ( 24,386.67 € ) | 98 dni robocze |
45,741.00 € ( 54,431.79 € ) | 98 dni robocze |
22,870.50 € ( 27,215.90 € ) | 98 dni robocze |
58,748.33 € ( 69,910.51 € ) | 98 dni robocze |
29,374.17 € ( 34,955.26 € ) | 98 dni robocze |
Benefits
· Operating voltage of 1000 V according to UL, permitted for North America
· Resistant product thanks to the outer sheath material which is resistant to abrasion, notches and cuts
· Low-capacitance core insulation for long transmission paths
· Product with multiple certifications enables universal use and reduces the variety of parts, thus guaranteeing logistics savings
· Extremely weather-resistant with a wide temperature range
· Highly flexible cable design means maximum product performance
· UL/CSA certification according to technical data enables the product to be used in the North American market
· Particularly short core stranding allows small bending radii
· Durable cable chain use with long travel distances or high acceleration (LAPP performance class “Extended Line”) This saves costs and increases the efficiency of machines
Application
· Cable design allows highly flexible, continuously flexing use in moving machine parts and in the cable chain
· The PUR outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and highly resistant to chemicals
· Suitable for outdoor use
· The PUR outer sheath withstands high mechanical loads
· Can be used in dry, wet and especially in harsh and oily environments
· Flexible use at temperatures down to -40°C