Rejestracja
Potwierdzono
  • Length(m)
  • Nominal cross section conductor(mm2)
  • Outer diameter approx.(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

LiYCY (4530103/500)

Numer części:

4530103/500
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    4530103/500
    Powiązane

    Length

    (m)

    Nominal cross section conductor

    (mm2)

    Outer diameter approx.

    (mm)

    Core colour

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    500
    0.5
    3.6
    -
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    535.27 €
    ( 636.97 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Benefits
    · Ideal protection against electromagnetic interference thanks to copper screening braiding with a high degree of coverage

    Application
    · Can be used in dry and damp rooms
    · Especially for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required
    · Suitable for wiring inside control cabinets
    · For wiring circuits inside machines
    · For fixed and protected installation
    · The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance

    Numer części został potwierdzony