Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Thin jet-proof gallery (salt-resistant specification GTS-20W-ST). Grade IP55 (category 2)

Thin jet-proof gallery (salt-resistant specification GTS-20W-ST). Grade IP55 (category 2)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Ventilation Fan

Fan specifications

Maximum wind speed

(m3/min)

Note

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
NA
-
-
-
10
1 szt.
Included
AC100V 1 pc.
1.63/ 1.85
Included fan model number: 109-601 (Sanyo Electronics)
10
1 szt.
Included
AC200 V 1 piece
1.63/ 1.85
Included fan model number: 109-602 (Sanyo Electronics)
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
430.20 €
( 511.94 € )
9 dni robocze
597.09 €
( 710.54 € )
9 dni robocze
597.09 €
( 710.54 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Replace the filter from the front. The new 20 type with anti-salt specifications available for our popular thin and jet-proof gallery.

[Use]
- An air-permeable gallery for cubicles and switchboards
installed in environments prone to salt damage, such as coastal areas.
[Features]
- Greatly reduced depth while maintaining the same protection grade (IP45) as previous versions.
- The inner part shields the filter surface from exposure to the weather,
so rainwater will never affect filtration.
- Filter can be maintained from the front.
- A 160 mm square fan can be fitted to the rear face of the GTS-20W and GTS-45W. (Use for exhaust purposes.)
[Material specifications]
- Outer louver: SUS304, 1.5mm, painted with 5Y7/1 (semi-gloss)
- Inner louver: Polypropylene
- Salt filter: Salt filter (trapping efficiency: 90%)
- Filter case: SUS304, 1.2mm, painted with 5Y7/1
- Waterproof packing: CR sponge
- Outer louver mounting screw: SUS cross-recessed pan-head flat washer, nylon captive washer, M5 x 8
- Conical spring nut: SUS M6 x 8