Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
24.73 € ( 29.43 € ) | 3 dni robocze |
35.51 € ( 42.26 € ) | 6 dni robocze |
27.88 € ( 33.18 € ) | 3 dni robocze |
27.95 € ( 33.26 € ) | 6 dni robocze |
43.46 € ( 51.72 € ) | 6 dni robocze |
66.73 € ( 79.41 € ) | 6 dni robocze |
28.24 € ( 33.61 € ) | 6 dni robocze |
27.88 € ( 33.18 € ) | 3 dni robocze |
58.22 € ( 69.28 € ) | 3 dni robocze |
58.22 € ( 69.28 € ) | 3 dni robocze |
Install in 22-dia. or 25-dia. Panel Cutout
(When Using a Ring)
• Increase wiring efficiency with three-row mounting of Switch Units. (with non-lighted Switch Blocks, three Units can be mounted for multiple contacts).
• Mounted using either open-type (fork-type) or closed-type (round-type) crimp terminals.
• Oil-resistant to IP65 (non-lighted models) / IP65 (lighted models).
• A lock plate is provided as a standard feature to ensure that the control box and switch are not easily separated.