Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
37.30 € ( 44.39 € ) | 6 dni robocze |
37.30 € ( 44.39 € ) | 12 dni robocze |
44.36 € ( 52.79 € ) | 6 dni robocze |
44.36 € ( 52.79 € ) | 12 dni robocze |
38.75 € ( 46.11 € ) | 6 dni robocze |
47.26 € ( 56.24 € ) | 12 dni robocze |
5.48 € ( 6.52 € ) | 6 dni robocze |
47.26 € ( 56.24 € ) | 12 dni robocze |
63.12 € ( 75.11 € ) | 6 dni robocze |
63.12 € ( 75.11 € ) | 12 dni robocze |
37.30 € ( 44.39 € ) | 6 dni robocze |
4.01 € ( 4.77 € ) | 5 dni robocze |
37.30 € ( 44.39 € ) | 6 dni robocze |
44.36 € ( 52.79 € ) | 6 dni robocze |
43.42 €13.89 € ( 16.53 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
47.26 € ( 56.24 € ) | 14 dni robocze |
53.49 € ( 63.65 € ) | 6 dni robocze |
47.26 € ( 56.24 € ) | 12 dni robocze |
57.44 €18.96 € ( 22.56 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
62.15 € ( 73.96 € ) | 14 dni robocze |
A super gland with IP68 standard flex measures for a perfect seal effect.
[Features]
· The protection of the spiral part prevents shorts in optical fiber resulting from sharp turns, extending the life of your cables.
· For industrial robots and other areas of violent movement, the spiral part protects cables, preventing shorts resulting from sharp turns.
· The only difference from the standard model is the spiral structure for the seal nut, and this product can be used with multi-core cables, flat cords, and parallel cords by simply switching out any standard model rubber seal.
· The short leg model uses short mounting screw parts (C2), and is designed for use with thin plates or to be fixed into place through the case screw hole without using a locking nut.
· The long leg model uses long mounting screw parts (C2), and is designed for use with thick plates.