Rejestracja
Potwierdzono
  • Width(mm)
  • Height(mm)
  • Collar
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

NNC Type Wiring Duct (Made of Modified PPHOX / Non-halogen) (NNC37X50LG2)

Numer części:

NNC37X50LG2
Wyczyść
  • This item is not available in Europe.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
NNC37X50LG2

Width

(mm)

Height

(mm)

Collar

Minimalna wielkość zamówienia
37.1
47.2
Light Gray
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
44.62 €
( 53.10 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Non-halogen eco-duct of low-cost type

[Features]
• It does not generate harmful gases such as chlorine gas when burned.
• As it has slip prevention on the cover, the cover does not fall off in vertical mounting or where there is vibration.
• As it has cut lines in 2 positions, the side piece can be easily be snapped off by hand without tools.
• Conforming to requirements of railway vehicle material combustion tests.
• The color is white.
• The body and cover are sold separately.