Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
18.22 € ( 21.68 € ) | 6 dni robocze |
24.00 €7.20 € ( 8.57 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
19.73 € ( 23.48 € ) | 6 dni robocze |
33.66 € ( 40.06 € ) | 6 dni robocze |
17.74 € ( 21.11 € ) | 6 dni robocze |
15.27 € ( 18.17 € ) | 6 dni robocze |
20.18 € ( 24.01 € ) | 6 dni robocze |
Plug-in type, crimp connector terminals used mainly in places and applications requiring coupling.
[Features]
· A semicircular notch is cut into the mating end of the 0.8 mm thick conforming tab of the connecting terminal to identify compatible tab thicknesses.
Contains a copper pipe between the terminal and insulator.
HS type (rod-shaped ST type).
[Applications]
· Ideal for use when coupling.