Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Module
  • Main material
  • Surface finish body
  • A=Centre distance
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • D2=pitch circle diameter(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • Z1
  • Z2
  • Output torque T2 (Nm) mineral grease(Nm)
  • Output torque T2 (Nm) mineral oil(Nm)
  • Output torque T2 (Nm) synthetic oil(Nm)
  • Transmission ratio
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Worm gears, right-hand centre distance 50 mm (22500)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 24.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Module

Main material

Item

Surface finish body

A=Centre distance

D1=Pitch circle diameter

(mm)

D2=pitch circle diameter

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

Z1

Z2

Pitch angle

Output torque T2 (Nm) mineral grease

(Nm)

Output torque T2 (Nm) mineral oil

(Nm)

Output torque T2 (Nm) synthetic oil

(Nm)

Transmission ratio

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
3.5
Brass
Worm wheel
-
50
-
67.9
-
77
-
17
25° 51
34
40.8
51
4.25:1
0.5848
1 szt.
3.5
Brass
Worm wheel
-
50
-
68.2
-
77
-
18
19° 17
52
62.4
78
6:1
0.5886
1 szt.
2.5
Brass
Worm wheel
-
50
-
68.71
-
77
-
26
13° 52
64.3
77.1
96.4
8.66:1
0.6056
1 szt.
2.75
Brass
Worm wheel
-
50
-
69.5
-
77
-
24
10° 23
66.4
79.6
99.6
12:1
0.6164
1 szt.
2.5
Brass
Worm wheel
-
50
-
70.1
-
77
-
27
9° 38
62.8
75.4
94.2
13.5:1
0.6299
1 szt.
3.5
Brass
Worm wheel
-
50
-
68
-
77
-
19
6° 17
78.2
93.8
117.3
19:1
0.5873
1 szt.
3
Brass
Worm wheel
-
50
-
69.42
-
77
-
23
5° 38
71.1
85.3
106.6
23:1
0.6171
1 szt.
2.5
Brass
Worm wheel
-
50
-
69.27
-
77
-
27
4° 40
64.5
77.4
96.7
27:1
0.6148
1 szt.
2
Brass
Worm wheel
-
50
-
70.22
-
77
-
35
3° 51
56.7
68
85
35:1
0.6381
1 szt.
1.5
Brass
Worm wheel
-
50
-
69.15
-
74
-
46
2° 47
50.6
60.7
75.9
46:1
0.6175
1 szt.
1.25
Brass
Worm wheel
-
50
-
69.1
-
74
-
55
2° 19
46.2
55.4
69.3
55:1
0.6208
1 szt.
1
Brass
Worm wheel
-
50
-
69.1
-
74
-
69
1° 51
41.4
49.6
62.8
69:1
0.6207
1 szt.
3.5
Steel
Worm
Case-hardened
-
32.1
-
39.1
-
4
-
25° 51
-
-
-
-
0.1883
1 szt.
3.5
Steel
Worm
Case-hardened
-
31.8
-
38.8
-
3
-
19° 17
-
-
-
-
0.1839
1 szt.
2.5
Steel
Worm
Case-hardened
-
31.29
-
36.29
-
3
-
13° 52
-
-
-
-
0.1720
1 szt.
2.75
Steel
Worm
Case-hardened
-
30.5
-
36
-
2
-
10° 23
-
-
-
-
0.1640
1 szt.
2.5
Steel
Worm
Case-hardened
-
29.9
-
34.9
-
2
-
9° 38
-
-
-
-
0.1545
1 szt.
3.5
Steel
Worm
Case-hardened
-
32
-
39
-
1
-
6° 17
-
-
-
-
0.1876
1 szt.
3
Steel
Worm
Case-hardened
-
30.58
-
36.58
-
1
-
5° 38
-
-
-
-
0.1658
1 szt.
2.5
Steel
Worm
Case-hardened
-
30.73
-
35.73
-
1
-
4° 40
-
-
-
-
0.1675
1 szt.
2
Steel
Worm
Case-hardened
-
29.78
-
33.78
-
1
-
3° 51
-
-
-
-
0.1526
1 szt.
1.5
Steel
Worm
Case-hardened
-
30.85
-
33.85
-
1
-
2° 47
-
-
-
-
0.1701
1 szt.
1.25
Steel
Worm
Case-hardened
-
30.9
-
33.4
-
1
-
2° 19
-
-
-
-
0.1717
1 szt.
1
Steel
Worm
Case-hardened
-
30.9
-
32.9
-
1
-
1° 51
-
-
-
-
0.1718
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
83.26 €
( 99.08 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze
71.25 €
( 84.79 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Suitable for permanent operation at high speeds and high torques

· Engagement angle 15°

· For production of worm gears with an axis angle of 90°

· Worm screw case-hardened and ground

· Ready to install