Rejestracja
Potwierdzono
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • G
  • G1
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • H6(mm)
  • H7(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • R(mm)
  • Effective piston area(cm²)
  • Piston force at 100 bar(kN)
  • Piston force at 400 bar(kN)
  • Piston Ø
  • Volume(cm³)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Rotary lever clamps, hydraulic with spring return, Form A double-acting (04624-20) (04624-20-161304)

Numer części:

04624-20-161304
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
04624-20-161304

B

(mm)

B1

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

G

G1

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

H5

(mm)

H6

(mm)

H7

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

R

(mm)

Effective piston area

(cm²)

Piston force at 100 bar

(kN)

Piston force at 400 bar

(kN)

Piston Ø

Volume

(cm³)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
34
25
23
24
M5
M5x12
20
26
28
10.5
26.5
17
13
26
32
23
4.5
9.5
10
10
14.2
2.83
2.8
11.3
16
2.03
0.1969
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
373.86 €
( 444.89 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· No lateral forces during clamping

· Low mounting dimensions.

· Wide selection of levers

· Collision-free accessibility to the workpiece

· Lineless pressure supply

Numer części został potwierdzony