Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • Size
  • X=thread
  • T=thread depth(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Clamping levers, plastic with internal thread and safety function, thread insert stainless steel (06613-12)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Handle length

(mm)

Main colour

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

Size

X=thread

T=thread depth

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
39.9
Black grey RAL 7021
46.8
7.9
10
13.2
13.8
22.7
5
15.2
31.8
28.9
1
M4
6
0.0080
1 szt.
39.9
Traffic red RAL 3020
46.8
7.9
10
13.2
13.8
22.7
5
15.2
31.8
28.9
1
M4
6
0.0080
1 szt.
39.9
Black grey RAL 7021
46.8
7.9
10
13.2
13.8
22.7
5
15.2
31.8
28.9
1
M5
6
0.0100
1 szt.
39.9
Traffic red RAL 3020
46.8
7.9
10
13.2
13.8
22.7
5
15.2
31.8
28.9
1
M5
6
0.0100
1 szt.
65.2
Black grey RAL 7021
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
2
M5
7.5
0.0180
1 szt.
65.2
Traffic red RAL 3020
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
2
M5
7.5
0.0180
1 szt.
65.2
Black grey RAL 7021
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
2
M6
9
0.0155
1 szt.
65.2
Traffic red RAL 3020
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
2
M6
9
0.0155
1 szt.
65.2
Black grey RAL 7021
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
2
M8
9
0.0158
1 szt.
65.2
Traffic red RAL 3020
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
2
M8
9
0.0158
1 szt.
80.3
Black grey RAL 7021
91.3
11.7
17
21.2
22.2
40
10
31.4
58.1
53.3
3
M8
12
0.0402
1 szt.
80.3
Traffic red RAL 3020
91.3
11.7
17
21.2
22.2
40
10
31.4
58.1
53.3
3
M8
12
0.0402
1 szt.
80.3
Black grey RAL 7021
91.3
11.7
17
21.2
22.2
40
10
31.4
58.1
53.3
3
M10
12
0.0370
1 szt.
80.3
Traffic red RAL 3020
91.3
11.7
17
21.2
22.2
40
10
31.4
58.1
53.3
3
M10
12
0.0370
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
9.69 €
( 11.53 € )
4 dni robocze
9.69 €
( 11.53 € )
4 dni robocze
9.69 €
( 11.53 € )
4 dni robocze
9.69 €
( 11.53 € )
4 dni robocze
11.43 €
( 13.60 € )
4 dni robocze
11.43 €
( 13.60 € )
4 dni robocze
11.43 €
( 13.60 € )
4 dni robocze
11.43 €
( 13.60 € )
4 dni robocze
11.43 €
( 13.60 € )
4 dni robocze
11.43 €
( 13.60 € )
4 dni robocze
14.12 €
( 16.80 € )
4 dni robocze
14.12 €
( 16.80 € )
4 dni robocze
14.12 €
( 16.80 € )
4 dni robocze
14.12 €
( 16.80 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Protection against accidental opening or closing

· Closed grip contour without protruding edges