Rejestracja
2
Potwierdzono
  • Handle length(mm)
  • Surface finish component
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • No. of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Clamping levers external thread, steel parts stainless steel, high-gloss chromed (06461) (06461-0046X15)

Numer części:

06461-0046X15
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
06461-0046X15

Handle length

(mm)

Surface finish component

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

L=thread length

(mm)

Size

X=thread

No. of teeth

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
30
Bright
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
10
0
M4
16
-
0.0320
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
12.25 €
( 14.58 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Different thread sizes and handle lengths

Numer części został potwierdzony