Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Handle length(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • No. of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Tension levers, flat, external thread, 0°, inch (06400) (06400-1A41X20)

Numer części:

06400-1A41X20
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
06400-1A41X20

Handle length

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

L=thread length

(mm)

Size

X=thread

No. of teeth

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
102
13.5
33
25
10
19
12
23
20
1
3/8-16
20
0.1806
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
25.88 €
( 30.80 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The clamping lever represents reliability and a high level of stability

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Ideal where space is restricted

· Flat design offers additional safety advantages