Rejestracja
Potwierdzono
  • Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • Size
  • X=thread
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Clamping levers with internal thread, stainless steel, inch (06454) (06454-1A1)

Numer części:

06454-1A1
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
06454-1A1

Handle length

(mm)

A1

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

Size

X=thread

T=thread depth

(mm)

No. of teeth

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
10-32
9
16
0.0370
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
24.45 €
( 29.10 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors

· Surface: electropolished or abrasive blasted

· Different thread sizes and handle lengths

Numer części został potwierdzony