Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • Size
  • X=thread
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Clamping levers with internal thread, steel parts stainless steel, satin finish, inch (06451)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 16.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Handle length

(mm)

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

Size

X=thread

T=thread depth

(mm)

No. of teeth

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
10-24
9
16
0.0301
1 szt.
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
10-32
9
16
0.0306
1 szt.
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
1/4-20
9
16
0.0284
1 szt.
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
6-32
9
16
0.0010
1 szt.
30
37
7
10
13
14
24.5
4
14.5
30
33
0
8-32
9
16
0.0010
1 szt.
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
10-24
9
16
0.0314
1 szt.
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
10-32
9
16
0.0314
1 szt.
40
47
7
10
13
14
24.5
4
14.5
31
34
1
1/4-20
9
16
0.0305
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
2
1/4-20
12
20
0.0784
1 szt.
65
74.5
9.5
13.5
18.5
19
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
2
5/16-18
12
20
0.0764
1 szt.
80
91
11
16
21
22
37
10
24
54.5
58.5
3
5/16-18
14
22
0.1278
1 szt.
80
91
11
16
21
22
37
10
24
54.5
58.5
3
3/8-16
14
22
0.1259
1 szt.
95
109
13
19
27
27.5
43
10
27
63
67.5
4
3/8-16
17
24
0.2069
1 szt.
95
109
13
19
27
27.5
43
10
27
63
67.5
4
1/2-13
17
24
0.2780
1 szt.
110
126
15
23
31
32
49
12
31.5
73
77.5
5
1/2-13
23
26
0.4210
1 szt.
110
126
15
23
31
32
49
12
31.5
73
77.5
5
5/8-11
23
26
0.2939
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.25 €
( 13.39 € )
4 dni robocze
11.25 €
( 13.39 € )
4 dni robocze
11.25 €
( 13.39 € )
4 dni robocze
11.25 €
( 13.39 € )
4 dni robocze
11.25 €
( 13.39 € )
4 dni robocze
11.25 €
( 13.39 € )
4 dni robocze
11.25 €
( 13.39 € )
4 dni robocze
11.25 €
( 13.39 € )
4 dni robocze
13.99 €
( 16.65 € )
4 dni robocze
13.99 €
( 16.65 € )
4 dni robocze
15.87 €
( 18.89 € )
4 dni robocze
15.87 €
( 18.89 € )
4 dni robocze
21.32 €
( 25.37 € )
4 dni robocze
21.32 €
( 25.37 € )
4 dni robocze
26.43 €
( 31.45 € )
4 dni robocze
26.43 €
( 31.45 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Different thread sizes and handle lengths