Rejestracja
Potwierdzono
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H6(mm)
  • H7(mm)
  • H8(mm)
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • F3(kN)
  • F4(kN)
  • suitable thrust screws
  • Size
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6=Length(mm)
  • R
  • VL
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Pneumatic clamps vertical with vertical cylinder bracket (05332) (05332-03)

Numer części:

05332-03
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
05332-03

D

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

H5

(mm)

H6

(mm)

H7

(mm)

H8

(mm)

B=Width

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

F1

(kN)

F2

(kN)

F3

(kN)

F4

(kN)

suitable thrust screws

Size

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6=Length

(mm)

R

VL

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
6.5
16
68.7
107
17.5
18
16
-
38.0 - 46.5
184
78
62.5
8
25
1
2.5
0.65
1.1
M8x45
3
80.5
16
16.5
36
12.5
112.5
G1/8
0.35
1.0250
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
492.62 €
( 586.22 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Pneumatic clamps are used as assembly and workholding fixtures

· Double action

· Automatable

Numer części został potwierdzony