Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Version 2
  • A(mm)
  • D min.(mm)
  • D max.(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3=Thread
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • H6(mm)
  • B=Width(mm)
  • B1 max.(mm)
  • B1 min.(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • F1(N)
  • Size
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Travel S(mm)
  • S1(mm)
  • S2(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Swing clamp pneumatic block body, Style B (05626) (05626-12510)

Numer części:

05626-12510
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
05626-12510

Version 2

A

(mm)

D min.

(mm)

D max.

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3=Thread

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

H5

(mm)

H6

(mm)

B=Width

(mm)

B1 max.

(mm)

B1 min.

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

F1

(N)

Size

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Travel S

(mm)

S1

(mm)

S2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Swivel to the right
35
22.92
23
12
M5
M08x1.25
93.5
73
18
27
3
3
4
5
9.9
9.8
5.5
9
264
25
40
28
9.6
19.5
9.5
10
0.3571
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
342.46 €
( 407.53 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Automatable

· Magnetic piston for end position feedback

· Swivels to right and left

· Double-acting