Rejestracja
Warunki filtrowania
  • D(mm)
  • A(mm)
  • A2(mm)
  • A1(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A5(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • B=Width(mm)
  • F1(N)
  • Size
  • L=Length(mm)
  • T(mm)
  • T1(mm)
  • Travel S(mm)
  • S1(mm)
  • S2(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Swing clamps pneumatic, Form C (05610)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Version 2

D

(mm)

A

(mm)

A2

(mm)

A1

(mm)

A3

(mm)

A4

(mm)

A5

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

H5

(mm)

B=Width

(mm)

F1

(N)

Size

L=Length

(mm)

T

(mm)

T1

(mm)

Travel S

(mm)

S1

(mm)

S2

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Swivel to the right
14
50
15
7.5
40
20
17
M8
6.5
M8
M5
8.5
83
125
78
17
44.5
32
35
170
25
55
5
20
27
15
12
0.6000
1 szt.
Swivel to the right
16
60
20
12.5
45
30
18
M8
6.5
M8
G1/8
8.5
96
145
90
22
50
43
45
270
32
60
6.5
20
30
16
14
0.6750
1 szt.
Swivel to the right
16
70
24.5
15.5
52
37
22
M8
8.5
M10
G1/8
8.5
96
145
90
20
52
40
55
450
40
70
8
25
31
16
15
0.9200
1 szt.
Swivel to the right
20
80
31
21.5
66
46
25
M10
8.5
M10
G1/8
10.5
106
162
100
25
53.5
45
65
700
50
85
6.5
30
30
15
15
1.5500
1 szt.
Swivel to the right
20
90
37.5
27.5
80
60
30
M10
10.5
M12
G1/8
10.5
106
162
100
28
53.5
36
80
1100
63
100
8.5
30
30
15
15
2.2100
1 szt.
Swivel to the left
14
50
15
7.5
40
20
17
M8
6.5
M8
M5
8.5
83
125
78
17
44.5
32
35
170
25
55
5
20
27
15
12
0.3845
1 szt.
Swivel to the left
16
60
20
12.5
45
30
18
M8
6.5
M8
G1/8
8.5
96
145
90
22
50
43
45
270
32
60
6.5
20
30
16
14
0.6705
1 szt.
Swivel to the left
16
70
24.5
15.5
52
37
22
M8
8.5
M10
G1/8
8.5
96
145
90
20
52
40
55
450
40
70
8
25
31
16
15
0.8906
1 szt.
Swivel to the left
15
80
31
21.5
66
46
25
M10
8.5
M10
G1/8
10.5
106
162
100
25
53.5
45
65
700
50
85
6.5
30
30
15
15
1.6100
1 szt.
Swivel to the left
15
90
37.5
27.5
80
60
30
M10
10.5
M12
G1/8
10.5
106
162
100
28
53.5
36
80
1100
63
100
8.5
30
30
15
15
2.2000
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
368.14 €
( 438.09 € )
4 dni robocze
382.41 €
( 455.07 € )
4 dni robocze
396.68 €
( 472.05 € )
4 dni robocze
476.10 €
( 566.56 € )
4 dni robocze
532.68 €
( 633.89 € )
4 dni robocze
368.14 €
( 438.09 € )
4 dni robocze
382.41 €
( 455.07 € )
4 dni robocze
396.68 €
( 472.05 € )
4 dni robocze
476.10 €
( 566.56 € )
4 dni robocze
532.68 €
( 633.89 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Automatable

· Universal fastening possibilities

· Magnetic piston for end position feedback

· Swivels to right and left