Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Initial Load(N)
  • D=thread
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • S(mm)
  • T1(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Spring plungers with hexagon socket and POM thrust pin, stainless steel, inch (03058) (03058-A2)

Numer części:

03058-A2
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
03058-A2

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=thread

D1

(mm)

L=Length

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

S

(mm)

T1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
6
17
1/4-20
2.7
20
2.5
1
2
1
0.0025
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.02 €
( 9.54 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable

· Simple assembly