Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Initial Load(N)
  • D=thread
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Spring plungers with slot and thrust pin, standard spring force, inch (03020)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 9.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=thread

D1

(mm)

L=Length

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
6
20
10-32
2.4
12
2
0.8
0.0001
1 szt.
7
20
1/4-20
2.7
14
2
1
0.0019
1 szt.
15
30
5/16-18
4
16
2
1.2
0.0035
1 szt.
20
35
3/8-16
4.5
19
2.5
1.6
0.0056
1 szt.
30
55
1/2-13
6
22
3.5
2
0.0129
1 szt.
45
100
5/8-11
8.5
24
4.5
2.5
0.0213
1 szt.
6
20
8-32
1.8
9
1.5
0.6
0.0005
1 szt.
6
20
8-36
1.8
9
1.5
0.6
0.0005
1 szt.
7
20
1/4-28
2.7
14
2
1
0.0021
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1.52 €
( 1.81 € )
4 dni robocze
1.52 €
( 1.81 € )
4 dni robocze
1.82 €
( 2.17 € )
4 dni robocze
1.93 €
( 2.30 € )
4 dni robocze
2.94 €
( 3.50 € )
4 dni robocze
4.11 €
( 4.89 € )
4 dni robocze
1.53 €
( 1.82 € )
4 dni robocze
1.53 €
( 1.82 € )
4 dni robocze
1.52 €
( 1.81 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Hardened thrust pin

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable

· Simple assembly