Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Thread(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Cam-action indexing plunger, stainless steel with hexagon, Form B (03099-12)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 24.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Thread

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
10
9
3
4
10
1
6
38.5
25
15
10
17
14
8
0.0294
1 szt.
10x1
9
3
4
10
1
6
38.5
25
15
10
17
14
8
0.0294
1 szt.
10
9
3
5
10
1.3
6
38.5
25
15
10
17
14
8
0.0297
1 szt.
10x1
9
3
5
10
1.3
6
38.5
25
15
10
17
14
8
0.0297
1 szt.
12
10.8
3.6
5
12
1.3
8
47.4
30
19
12
19
15
8
0.0470
1 szt.
12x1.5
10.8
3.6
5
12
1.3
8
47.4
30
19
12
19
15
8
0.0470
1 szt.
10
9
3
6
10
1.8
6
38.5
25
15
10
17
14
8
0.0300
1 szt.
10x1
9
3
6
10
1.8
6
38.5
25
15
10
17
14
8
0.0300
1 szt.
12
10.8
3.6
6
12
1.8
8
47.4
30
19
12
19
15
8
0.0474
1 szt.
16
14.4
4.8
6
16
1.8
10
61.2
40
26
16
24
35
15
0.1090
1 szt.
12x1.5
10.8
3.6
6
12
1.8
8
47.4
30
19
12
19
15
8
0.0474
1 szt.
16x1.5
14.4
4.8
6
16
1.8
10
61.2
40
26
16
24
35
15
0.1090
1 szt.
12
10.8
3.6
8
12
2.3
8
47.4
30
19
12
19
15
8
0.0485
1 szt.
16
14.4
4.8
8
16
2.3
10
61.2
40
26
16
24
35
15
0.1110
1 szt.
12x1.5
10.8
3.6
8
12
2.3
8
47.4
30
19
12
19
15
8
0.0424
1 szt.
16x1.5
14.4
4.8
8
16
2.3
10
61.2
40
26
16
24
35
15
0.1110
1 szt.
20
18
6
8
20
2.3
12
71
50
30
20
30
60
20
0.1982
1 szt.
20x1.5
18
6
8
20
2.3
12
71
50
30
20
30
60
20
0.1982
1 szt.
16
14.4
4.8
10
16
2.8
10
61.2
40
26
16
24
35
15
0.1123
1 szt.
16x1.5
14.4
4.8
10
16
2.8
10
61.2
40
26
16
24
35
15
0.1123
1 szt.
20
18
6
10
20
2.8
12
71
50
30
20
30
60
20
0.2015
1 szt.
20x1.5
18
6
10
20
2.8
12
71
50
30
20
30
60
20
0.2015
1 szt.
20
18
6
12
20
3
12
71
50
30
20
30
60
20
0.2033
1 szt.
20x1.5
18
6
12
20
3
12
71
50
30
20
30
60
20
0.2033
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
20.48 €
( 24.37 € )
4 dni robocze
20.48 €
( 24.37 € )
4 dni robocze
20.48 €
( 24.37 € )
4 dni robocze
20.48 €
( 24.37 € )
4 dni robocze
22.56 €
( 26.85 € )
4 dni robocze
22.56 €
( 26.85 € )
4 dni robocze
20.48 €
( 24.37 € )
4 dni robocze
20.48 €
( 24.37 € )
4 dni robocze
22.56 €
( 26.85 € )
4 dni robocze
25.31 €
( 30.12 € )
4 dni robocze
22.56 €
( 26.85 € )
4 dni robocze
25.31 €
( 30.12 € )
4 dni robocze
22.56 €
( 26.85 € )
4 dni robocze
25.31 €
( 30.12 € )
4 dni robocze
22.56 €
( 26.85 € )
4 dni robocze
25.31 €
( 30.12 € )
4 dni robocze
31.49 €
( 37.47 € )
4 dni robocze
31.49 €
( 37.47 € )
4 dni robocze
25.31 €
( 30.12 € )
4 dni robocze
25.31 €
( 30.12 € )
4 dni robocze
31.49 €
( 37.47 € )
4 dni robocze
31.49 €
( 37.47 € )
4 dni robocze
31.49 €
( 37.47 € )
4 dni robocze
31.49 €
( 37.47 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

· Optionally available with coloured plastic grip caps

· Sleeves with a hexagon serve as assembly aids