Rejestracja
Potwierdzono
  • Component colour
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D1
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Cam-action indexing plungers, stainless steel, Form F, with grip cap (03099-10) (03099-10-109051286)

Numer części:

03099-10-109051286
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
03099-10-109051286

Component colour

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D1

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Signal green RAL 6032
12.9
5.7
5
12
1.3
8
48.4
31.1
14
8
0.0330
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
20.87 €
( 24.84 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

· Optionally available with coloured plastic grip caps

· Smooth sleeve, Connecting option via adapter sleeve

Numer części został potwierdzony