Rejestracja
Potwierdzono
  • Thread(mm)
  • Component colour
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Cam-action indexing plunger, steel with hexagon, Form D (03099-12) (03099-12-07041012)

Numer części:

03099-12-07041012
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
03099-12-07041012

Thread

(mm)

Component colour

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
10x1
Orange RAL 2004
10.9
4.9
4
10
1
6
39.5
26.3
15
10
17
14
8
0.0297
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
16.78 €
( 19.97 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

· Optionally available with coloured plastic grip caps

· Sleeves with a hexagon serve as assembly aids

Numer części został potwierdzony