Rejestracja
Potwierdzono
  • Material
  • Steel code
  • Surface finish body
  • D1=Thread
  • H(mm)
  • SW1(mm)
  • T(mm)
  • T1(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Positioning bushes, steel or stainless steel with status sensor, Form A, full thread (03099-60) (03099-60-11031011)

Numer części:

03099-60-11031011
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
03099-60-11031011

Material

Steel code

Surface finish body

D1=Thread

H

(mm)

SW1

(mm)

T

(mm)

T1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Stainless Steel
1.4034
Hardened and bright
M10x1
12
3
7
4
0.0220
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
136.26 €
( 162.15 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Universally applicable

· electronic status monitoring

· Process control

· Individually adjustable

Numer części został potwierdzony