Rejestracja
1
Potwierdzono
  • Suitable for single joints of shaft Ø (D1)
  • D=internal diameter(mm)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)

Protective rubber sleeves for universal and cardan joints (single) (23414) (23414-32)

Numer części:

23414-32
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    7.81 €
  • Łącznie (bez VAT)
    7.81 €
    Cena z VAT: 9.29 €
  • Data wysyłki
    3 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 27.05.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?32
Loading...
Ilość 
?
1 - 3233+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
7.81 €
(9.29 €)
7.81 €
(9.29 €)
Shipping days3 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
23414-32

Suitable for single joints of shaft Ø (D1)

D=internal diameter

(mm)

D1

(mm)

L=Length

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
32
32
56
63
0.0203
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
7.81 €
( 9.29 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Suitable for simple joints with outside diameter of 16 mm or above

· For protection from strong contamination

· Oil resistant

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony