Rejestracja
Potwierdzono
  • Bolt diameter d1h11(mm)
  • Flange diameter d2h14(mm)
  • Bore diameter d3H14(mm)
  • Length without head l1js15(mm)
  • Distance flange to center distance (hole) l2+0.5(mm)
  • Flange width kjs14(mm)
  • Chamfer width (flange) zk(mm)
  • Chamfer width (bolt) z(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Bolts with Pinholes, Stainless Steel (63799410)

Numer części:

63799410
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
63799410

Bolt diameter d1h11

(mm)

Flange diameter d2h14

(mm)

Bore diameter d3H14

(mm)

Length without head l1js15

(mm)

Distance flange to center distance (hole) l2+0.5

(mm)

Flange width kjs14

(mm)

Chamfer width (flange) zk

(mm)

Chamfer width (bolt) z

(mm)

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
10
14
3.2
29
24.5
2
1
1.5
19.0
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2.27 €
( 2.70 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material: Stainless steel 1.4301 (AISI 305).
Bolts for transmission of radial forces with slightly part-turn movement, like in clevis joints. With pinhole for a split pin DIN EN ISO 1234 (formerly DIN 94) or a spring cotter pin. To be used with one washer DIN EN ISO 7089 (formerly DIN 125 A). The pin is only a protection against unwanted loosening. Not for axial load.

Numer części został potwierdzony