Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Height H, Thickness T(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • Thread size G(mm)
  • Thread length I(mm)
  • Spring rate medium CD(N/mm)
  • Pressure load Fperm.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Rubber-Metal Buffers KE (68513100)

Numer części:

68513100
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
68513100

Height H, Thickness T

(mm)

Outer diameter D

(mm)

Thread size G

(mm)

Thread length I

(mm)

Spring rate medium CD

(N/mm)

Pressure load Fperm.

(N)

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
35
50
M 10
10
100
400
88
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.13 €
( 9.67 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material: Metal parts: Steel, zinc-plated.
Elastomer: Natural rubber Hardness 55° Shore A.
Simple, reasonably priced standard components for elastic mounting. When shearing load occurs their load-bearing capacity is considerably lower than with pressure load. This has to be considered when horizontal mass forces or belt traction occur. The grade of rubber used has perfect physical properties.
Temperature range: -40°C up to +80ºC.