Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Height H, Thickness T(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • Thread size G(mm)
  • Thread length l(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Rubber-Metal Buffers KPR Type A (68501040)

Numer części:

68501040
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
68501040

Height H, Thickness T

(mm)

Outer diameter D

(mm)

Thread size G

(mm)

Thread length l

(mm)

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
20
40
M 8
23
70
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.36 €
( 7.57 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material: Elastomer: Natural rubber hardness 55° Shore A.
Metal part: Steel, zinc-plated.
Simple, reasonably priced standard components used for elastic mounting. The grade of rubber used has perfect physical properties. The shape of a hemisphere results in a very progressive force-stroke characteristic.
Type A: with threaded stud.
Temperature range: -40°C up to +80°C.