Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Outer Dia. A(mm)
  • Allowable Torque(Nm)

    Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Bore diameter d(mm)
  • Max. outer diameter over screw head R(mm)
  • Total length L(mm)
  • Screw ISO 4762 (Thread size x length)
  • Tightening torque fastening screws TA(Nm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Two-Piece Clamp Couplings MAT, Stainless Steel, without Keyway

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 17.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Allowable Torque Range

(N•m)

Outer Dia. A

(mm)

Allowable Torque

(Nm)

Bore diameter d

(mm)

Max. outer diameter over screw head R

(mm)

Total length L

(mm)

Screw ISO 4762 (Thread size x length)

Tightening torque fastening screws TA

(Nm)

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
3.01 to 5.00
14
5
3
18
30
M 3 x 8
1.1
35
1 szt.
5.01 to 10.00
16
6.7
4
19.3
30
M 3 x 8
1.1
45
1 szt.
5.01 to 10.00
18
8.4
5
21.2
30
M 3 x 8
1.1
47
1 szt.
5.01 to 10.00
18
10
6
21.2
30
M 3 x 8
1.1
47
1 szt.
10.01 to 20.00
24
16
8
26.8
35
M 3 x 10
1.1
102
1 szt.
20.01 to 50.00
29
28
10
32.7
45
M 4 x 12
2.5
185
1 szt.
20.01 to 50.00
29
34
12
32.7
45
M 4 x 12
2.5
180
1 szt.
50.01 to 100.00
34
67
14
39.1
50
M 5 x 16
5.4
272
1 szt.
50.01 to 100.00
34
72
15
39.1
50
M 5 x 16
5.4
266
1 szt.
50.01 to 100.00
34
77
16
39.1
50
M 5 x 16
5.4
261
1 szt.
100 to Less Than 500
42
130
19
48.2
65
M 6 x 16
9.6
520
1 szt.
100 to Less Than 500
42
137
20
48.2
65
M 6 x 16
9.6
518
1 szt.
100 to Less Than 500
45
171
25
50.8
75
M 6 x 16
9.6
623
1 szt.
100 to Less Than 500
53
206
30
58.1
83
M 6 x 18
9.6
920
1 szt.
100 to Less Than 500
67
438
35
74.1
95
M 8 x 25
23
1880
1 szt.
100 to Less Than 500
77
445
40
83.4
108
M 8 x 25
23
2710
1 szt.
1000 to Less Than 5000
85
1006
50
93.2
124
M 10 x 25
46
3520
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
107.07 €
( 127.41 € )
4 dni robocze
96.47 €
( 114.80 € )
4 dni robocze
86.87 €
( 103.38 € )
4 dni robocze
68.90 €
( 81.99 € )
4 dni robocze
73.28 €
( 87.20 € )
4 dni robocze
88.67 €
( 105.52 € )
4 dni robocze
88.67 €
( 105.52 € )
4 dni robocze
117.63 €
( 139.98 € )
4 dni robocze
117.63 €
( 139.98 € )
4 dni robocze
117.63 €
( 139.98 € )
4 dni robocze
160.11 €
( 190.53 € )
4 dni robocze
161.27 €
( 191.91 € )
4 dni robocze
177.74 €
( 211.51 € )
4 dni robocze
199.54 €
( 237.45 € )
4 dni robocze
281.46 €
( 334.94 € )
4 dni robocze
321.42 €
( 382.49 € )
4 dni robocze
341.32 €
( 406.17 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material: Stainless steel 1.4305 (AISI 303).
Temperature range from -40ºC to +175ºC.
Maximum torque 4,000 min-1.
The screws ISO 4762 are covered with a layer of polyamide.
Thus the bolts do not loosen with vibrations.
Bore tolerance: + 0.051 mm.