Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
  • Bore(mm)
  • a(mm)
  • e(mm)
  • b(mm)
  • i(mm)
  • g(mm)
  • l(mm)
  • s(mm)
  • Zuc(mm)
  • nuc(mm)
  • Housing load rating radial*(kN)
  • Housing load rating axial**(kN)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Ball Flange Bearings TUCFL, Thermoplastic Housing with Stainless Steel Bearing, White (62656125)

Numer części:

62656125
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
62656125

Type

Bore

(mm)

a

(mm)

e

(mm)

b

(mm)

i

(mm)

g

(mm)

l

(mm)

s

(mm)

Zuc

(mm)

nuc

(mm)

Housing load rating radial*

(kN)

Housing load rating axial**

(kN)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
205
25
131
99
69.5
17
13.5
29.1
11
36.8
14.3
11.1
11.4
0.3
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
36.25 €
( 43.14 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material: Housing: Thermoplast PBT, white.
Rolling bearing: Stainless steel 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubricated with grease FM 222 for food processing machinery, with registration FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignment. The shaft will get fastened with 2 setscrews.
Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is possible.
Delivery with stainless steel grease nipple.
Temperature range: -20°C to +90°C (for short time up to +120°C).

* Not recommended for axial force.