Rejestracja
Warunki filtrowania
  • BSPP female thread
  • For pipe OD(mm)
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 6 dni robocze

    Straight Aluminum Tapping Flange Parallel Female Thread (PPS1 BFT10049)

    Straight Aluminum Tapping Flange Parallel Female Thread PPS1 BFT10049

    Numer części:

    PPS1 BFT10049
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    PPS1 BFT10049

    BSPP female thread

    For pipe OD

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    G 1 1/2
    100
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    37.73 €
    ( 44.90 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

    The Prevost Piping System line guarantees:
    ■ A clean, high quality air supply
    ■ A leak free system with optimised flow rates
    ■ Maximum pressure of 16 bar