Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 7 dni robocze

    Female Thread Coupler 135°

    Female Thread Coupler 135° PREOL 061101RO

    Numer części:

    PREOL 061101RO
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    PREOL 061101RO
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    31.37 €
    ( 37.33 € )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    PREOL fittings are compact and suitable for various industrial needs:
    • Temperature regulation circuits for injection press moulds used for thermoplastics, alloys and aluminium.
    • Cooling circuits on welders and miscellaneous equipment, cleaning and washing water circuits on machine tools.
    They can be used for a variety of applications: clod water circuits, hot water, glycol water, heat transfer fluids and thermoregulation in injection presses.
    The fitting is self-sealing.
    On unfitting, the check valve shuts off the fluid supply.

    It can be used:
    • with a full-flow adaptor, without shut-off valve (single shut-off)
    • with a check valve adaptor (double shut-off)

    Numer części został potwierdzony