Rejestracja
Potwierdzono
  • Number of Teeth(T)
  • Bore H7(mm)
  • Version
  • Outer diameter da(mm)
  • Pitch circle diameter d(mm)
  • Hub diameter ND(mm)
  • Total length L(mm)
  • Keyway width KH9(mm)
  • Depth of keyway T2(mm)
  • Thread size M
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Sprockets KRF, Teeth Hardened, ISO 16 B-1 (10882328)

Numer części:

10882328
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
10882328

Number of Teeth

(T)

Bore H7

(mm)

Version

Outer diameter da

(mm)

Pitch circle diameter d

(mm)

Hub diameter ND

(mm)

Total length L

(mm)

Keyway width KH9

(mm)

Depth of keyway T2

(mm)

Thread size M

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
23
28
A
197.5
186.53
110
50
8
3.3
M 6
5.47
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
116.41 €
( 138.53 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material: Steel C45.
Ready-to-install, for various shaft diameters.
Teeth milled and induction hardened (approx. HRC 50), custom bore H7 - surface parameter Ra 1.6, keyway in accordance with DIN 6885/1 positioned beneath tip of tooth, 2 threads for set screws, one positioned for the keyway, one offset by 90°.

Numer części został potwierdzony