Rejestracja
Warunki filtrowania
  • BSPT Male Thread
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 6 dni robocze

    Socket 135° tapered male thread

    Socket 135° tapered male thread

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    BSPT Male Thread

    Minimalna wielkość zamówienia
    R 1/8
    10 szt.
    R 1/4
    10 szt.
    R 3/8
    10 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    9.73 €
    ( 11.58 € )
    6 dni robocze
    8.90 €
    ( 10.59 € )
    6 dni robocze
    9.18 €
    ( 10.92 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    CPI connectors are designed for use on temperature regulation circuits, especially for injection press moulds used for thermoplastic and aluminium alloy injection. The corresponding circuits carry cold (refrigerated) or hot water.
    The two full-flow diameters available, 8 mm and 12 mm, offer a high flow rate in a compact external form factor.