Rejestracja
Warunki filtrowania
  • ID Passage(mm)
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 7 dni robocze

    Parallel Female Thread Twin Coupler, ISI Type

    Parallel Female Thread Twin Coupler, ISI Type

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    ID Passage

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    6
    1 szt.
    6
    1 szt.
    6
    1 szt.
    8
    1 szt.
    8
    1 szt.
    8
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    50.63 €
    ( 60.25 € )
    7 dni robocze
    50.98 €
    ( 60.67 € )
    7 dni robocze
    57.03 €
    ( 67.87 € )
    7 dni robocze
    72.80 €
    ( 86.63 € )
    7 dni robocze
    74.18 €
    ( 88.27 € )
    7 dni robocze
    83.80 €
    ( 99.72 € )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Wide range of compressed air quick couplings:
    Regular: rapid connection and disconnection
    Safety: rapid decompression and disconnection without the risk of hose whip
    As our flaghip product, the prevoS1 quick coupling, is a long term investment. It combines high-tech design and performance to stand up the most demanding jobs. Complete control over decompression and disconnection in total safety: no risk of hose whip or accidental disconnection, eliminates risk to users and protects surrounding equipment and production peices from damage.

    • Complies with ISO 4414 standard.
    • Silicone-free manufacturing: reduces the risk of contaminates in the air line during paint or varnish applications.
    • Anti-static construction: external dust will not be attracted to painted or varnished surfaces or create static electricity.
    • ATEX: confirms the safety of the prevoS1 coupling in potentially explosive environments (gaseous, paint booths, etc.).
    • Equipment meets the requirments of zones classified 1 and 2 (gas) and 21 and 22 (dust).