Rejestracja
Warunki filtrowania
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • F x 30°
  • Component colour
  • Version 2
  • D=Locking pin diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Cam-action indexing plungers with stop, Stainless Steel, Form D, with grip cap and nut (K1675) (K1675.1107061088)

    Numer części:

    K1675.1107061088
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1675.1107061088

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L3

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    F x 30°

    Component colour

    Version 2

    D=Locking pin diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    10.9
    4.9
    6
    39.5
    26.3
    15
    14
    8
    1.8
    light grey RAL 7035
    left
    6
    M10
    10
    10
    17
    0.019
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    19.29 €
    ( 22.96 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

    · 180° stop with rotation in one direction.

    · Optionally available with coloured plastic grip caps