Rejestracja
Potwierdzono
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • F x 30°
  • Component colour
  • Version 2
  • D=Locking pin diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • SW1(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Cam-action indexing plungers with stop, Stainless Steel, Form C, with grip cap, without nut (K1675) (K1675.210612201)

    Numer części:

    K1675.210612201
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1675.210612201

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L3

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    F x 30°

    Component colour

    Version 2

    D=Locking pin diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    20.5
    8.5
    12
    72.3
    51.3
    30
    60
    20
    3
    black grey RAL 7021
    right
    12
    M20x1.5
    20
    20
    0.148
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    26.60 €
    ( 31.65 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

    · 180° stop with rotation in one direction.

    · Optionally available with coloured plastic grip caps

    Numer części został potwierdzony