Rejestracja
Warunki filtrowania
  • D
  • Main Body Height t(mm)
  • H2
  • Steel code
  • Component material
  • Component colour
  • Size(mm)
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D2(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Wing grips, one-sided without cover (06660)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

D

Main Body Height t

(mm)

H2

Steel code

Component material

Component colour

Size

(mm)

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D2

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
M5
22.1
20.8
1.4305
Stainless steel
Bright
1
27.5
5.1
14
5.8
10
1 szt.
M6
22.1
20.8
1.4305
Stainless steel
Bright
1
27.5
5.1
14
5.8
10
1 szt.
M8
33.3
30.5
1.4305
Stainless steel
Bright
2
37.5
6.3
21
8.5
14
1 szt.
M10
33.3
30.5
1.4305
Stainless steel
Bright
2
37.5
6.3
21
8.5
14
1 szt.
M4
16.1
15.5
1.4305
Stainless steel
Bright
9
22
4.4
12
4.5
10
1 szt.
M5
16.1
15.5
1.4305
Stainless steel
Bright
9
22
4.4
12
4.5
10
1 szt.
M6
16.1
15.5
1.4305
Stainless steel
Bright
9
22
4.4
12
4.5
10
1 szt.
M5
22.1
20.8
-
Steel
Blue-passivated
1
27.5
5.1
14
5.8
10
1 szt.
M6
22.1
20.8
-
Steel
Blue-passivated
1
27.5
5.1
14
5.8
10
1 szt.
M8
33.3
30.5
-
Steel
Blue-passivated
2
37.5
6.3
21
8.5
14
1 szt.
M10
33.3
30.5
-
Steel
Blue-passivated
2
37.5
6.3
21
8.5
14
1 szt.
M4
16.1
15.5
-
Steel
Blue-passivated
9
22
4.4
12
4.5
10
1 szt.
M5
16.1
15.5
-
Steel
Blue-passivated
9
22
4.4
12
4.5
10
1 szt.
M6
16.1
15.5
-
Steel
Blue-passivated
9
22
4.4
12
4.5
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2.48 €
( 2.95 € )
4 dni robocze
2.48 €
( 2.95 € )
4 dni robocze
3.12 €
( 3.71 € )
4 dni robocze
3.12 €
( 3.71 € )
4 dni robocze
2.17 €
( 2.58 € )
4 dni robocze
2.17 €
( 2.58 € )
4 dni robocze
2.17 €
( 2.58 € )
4 dni robocze
1.50 €
( 1.78 € )
4 dni robocze
1.50 €
( 1.78 € )
4 dni robocze
2.76 €
( 3.28 € )
4 dni robocze
2.76 €
( 3.28 € )
4 dni robocze
1.37 €
( 1.63 € )
4 dni robocze
1.37 €
( 1.63 € )
4 dni robocze
1.37 €
( 1.63 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Ideal for tight spaces

· Cap in various colour combinations